Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C25DGD225AC

Eaton definite purpose contactor, Quick, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz, NEMA Type 1 Enclosed, 15-50A, two- and three-pole, 25A, Contactor, Two-pole, Screw/pressure plate and quick connect terminals (side-by-side), Non-reversing

Spécifications générales

Product Name
Eaton definite purpose contactor
Catalog Number
C25DGD225AC
UPC
782113624754
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
6.75 in
Product Width
4.1 in
Product Weight
2.7 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
25A
Number of poles
Two-pole
Type
Non-reversing
Coil
110-120 Vac, 50/60 Hz
Contact configuration
1 NO, 1 NC
Enclosure
NEMA type 1 enclosed
Frame size
15-50 A, two-pole and three-pole
Inductive full load
25 A
Model
Contactor
Terminals
Screw/pressure plate and quick connect terminals (side-by-side)
Connection
Quick

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.