Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C25DGD3301T

Eaton definite purpose contactor, Quick, 30A, 12 Vdc, NEMA Type 1 Enclosed, 15-50A, two- and three-pole, 30A, Contactor, Three-pole, Screw/pressure plate and quick connect terminals (side-by-side), Non-reversing

Spécifications générales

Product Name
Eaton definite purpose contactor
Catalog Number
C25DGD3301T
UPC
782113973845
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
6.75 in
Product Width
4.1 in
Product Weight
2.7 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
30A
Number of poles
Three-pole
Type
Non-reversing
Coil
24 Vdc
Enclosure
NEMA type 1 enclosed
Frame size
15-50 A, two-pole and three-pole
Inductive full load
30 A
Model
Contactor
Terminals
Screw/pressure plate and quick connect terminals (side-by-side)
Connection
Quick

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.