Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C25FNF360A

Eaton definite purpose contactor, Quick, 60A, 110-120 Vac, 50/60 Hz, Open with metal mounting plate, 15-50A, two- and three-pole, 60A, Contactor, Three-pole, 75A, Box lugs (posidrive setscrew) and quick connect terminals (side-by-side)

Spécifications générales

Product Name
Eaton definite purpose contactor
Catalog Number
C25FNF360A
UPC
782113476131
Product Length/Depth
3.97 in
Product Height
3.75 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
2.7 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Recognized
Catalog Notes
Resitive Load rating per pole

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
60A
Number of poles
Three-pole
Type
Non-reversing
Coil
110-120 Vac, 50/60 Hz
Enclosure
Open with metal mounting plate
Frame size
15-50 A, two-pole and three-pole
Inductive full load
60 A
Model
Contactor
Resistive load
75 A
Terminals
Box lugs (posidrive setscrew) and quick connect terminals (side-by-side)
Connection
Quick

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.