Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C320KGD5

NCI Interlock, Side Mounted Auxiliary Contact, Used w/ NEMA-1-2, CN35-G, IEC Size G-K, Freedom Type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA auxiliary contact
Catalog Number
C320KGD5
UPC
782114023327
Product Length/Depth
3.9 in
Product Height
1.2 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cUL Listed

Caractéristiques du produit

Used with
Used on Starters and Contactors
Mounting method
Side
Special features
Used on Starters and Contactors
Series
Freedom

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.