Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C320KGS42

Eaton Freedom NEMA auxiliary contact, Freedom Accessory, Base auxiliary contact, Used on Starter and Contactors, NO NC circuit, NEMA Sizes 4-5, IEC Sizes P-S

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA auxiliary contact
Catalog Number
C320KGS42
UPC
782113629315
Product Length/Depth
4.4 in
Product Height
3.3 in
Product Width
3.3 in
Product Weight
0.35 lb
Certifications
cUL Listed

Caractéristiques du produit

Used with
Used on Starters and Contactors
Contact configuration
NO, NC
Series
Freedom
Size
NEMA sizes 4 - 5, IEC sizes P - S

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.