Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C320TS2

Transient Suppressor Kits, NEMA Sizes 00-2, IEC Sizes A-K, Used on Starter and Contactors, 208/240V coil voltage

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA transient suppressor kit
Catalog Number
C320TS2
UPC
782113683690
Product Length/Depth
1.8 in
Product Height
2.1 in
Product Width
1.3 in
Product Weight
0.04 lb
Certifications
cUL Listed
Catalog Notes
Limit High Voltage transients. Mount directly to the coil terminals. Suppressor is compatible w/ coil voltages/ ranges as shown, both 50 and 60 Hz.

Caractéristiques du produit

Used with
Used on Starters and Contactors
Series
Freedom
Coil voltage
208-240 Vac

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.