Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C321KM55

Mechanical Interlock, Horizontal contactor mount, IEC N-P frame size

Spécifications générales

Product Name
Eaton definite purpose motor control mechanical interlock
Catalog Number
C321KM55
UPC
782114983553
Product Length/Depth
15 in
Product Height
7 in
Product Width
11 in
Product Weight
4.65 lb
Certifications
UL Listed
cULus Listed

Caractéristiques du produit

Mounting
Horizontal
Frame
IEC size N to P

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.