Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C361WH

Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring Devices. Telephone outlet, 1G, RJ11, white interior, c/w white cover

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring devices
Catalog Number
C361WH
EAN
5010826106850
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
30 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.062 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
TIA/EIA 568.0D
BS EN 50173-1
ISO/IEC 11801

Caractéristiques du produit

Used with
Communication Outlets
Copa
Type
  • Communication Outlets
  • Copa
COPA interior
White insert
Number of gangs
1
Fixing centers
60.3 mm
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
6.5 mm
Front plate material
Thermoplastic
Front plate/module dimensions
87 mm x 87 mm
Recommended back box depth - min
25 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.