Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C37

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, C shape, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
C37
UPC
782274745060
Product Length/Depth
7 in
Product Height
1.88 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
1.74 lb
Certifications
UL514B
UL50E
CSA C22.2 No. 18

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
C
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.