Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C441NS

Eaton control product module kit, Stand Alone Modbus Communication Module Kit, Used with C440, S611, S811, 120 Vac, 4 inputs, 2 outputs, Din-rail mounting

Spécifications générales

Product Name
Eaton C441 Motor Insight motor protection relay module kit
Catalog Number
C441NS
UPC
786685895680
Product Length/Depth
4.34 in
Product Height
1.18 in
Product Width
3.58 in
Product Weight
0.28 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
0

Caractéristiques du produit

Input
4
Input voltage
120 Vac
Output
2
Mounting
DIN rail
Special features
Used with C441 Motor Insight Motor Protection Relays
Type
Communication module
Used with
Used with C440, S611, S811
Voltage rating
120 V

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.