Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C441SS

Eaton control product communication module, PROFIBUS Communication w/120 VAC input and relay output Stand alone - C441SS

Spécifications générales

Product Name
Eaton C441 Motor Insight motor protection relay communication module
Catalog Number
C441SS
UPC
786685953472
Product Length/Depth
4.4 in
Product Height
1.2 in
Product Width
3.625 in
Product Weight
0.4 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed
CSA Certified
IEC 255-6
EN 60255-6
Catalog Notes
0

Caractéristiques du produit

Number of modules
4 IN/2 OUT
Special features
Profibus
Type
Motor Insight motor protection relay accessory
Voltage rating
120 V

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.