Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C445BA-SDLM

Eaton Power Xpert C445 Intelligent motor management relay, C445 Base Module, AC Power, DC Inputs, Latch Outputs, Modbus

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Xpert C445 Intelligent motor management relay
Catalog Number
C445BA-SDLM
UPC
786685956541
Product Length/Depth
72.644 mm
Product Height
112.014 mm
Product Width
107.696 mm
Product Weight
453.592 g
Compliances
CE Marked

Caractéristiques du produit

Special features
Modbus
Type
Intelligent motor management relay
Power supply
AC power

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.