Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C49

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, C shape, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
C49
UPC
782274123608
Product Length/Depth
7.63 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
0.95 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
UL50E

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Spécifications du produit

Material
Copper-free aluminum
Shape
C
Trade size
1-1/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.