Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C600M1

C600 KIT, START/STOP OVAL

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA C600 kit
Catalog Number
C600M1
UPC
786680148293
Product Length/Depth
4 in
Product Height
4 in
Product Width
1 in
Product Weight
2 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
C600

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.