Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C989

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, C shape, 3-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
C989
UPC
782274125701
Product Length/Depth
18.75 in
Product Height
5.69 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
8.13 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
UL50E

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Spécifications du produit

Material
Copper-free aluminum
Shape
C
Trade size
3-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.