Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CAP187124

Eaton Crouse-Hinds series Capri NEWCAP MS cable gland, 3-6.5 cable range, Gland size 4, Non-armoured, Nickel plated brass, Industrial, M12 Metric

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri NEWCAP MS cable gland
Catalog Number
CAP187124
EAN
3589351871240
Product Length/Depth
24.4 mm
Product Height
16.4 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
14 g

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Material
Nickel plated brass
Cable range (min/max)
3-6.5
Gland size
4
Gland type
Non-armoured
Protection type
Industrial
Thread Size
M12
Nominal thread size Metric/PG
12
Pitch thread
1.5 mm
Thread Length
6.5 mm
Wrench width
15 mm
Hexagon angular dimension
16.5 mm
Suitable for cable diameter - max
6.5 mm
Suitable for cable diameter - min
3 mm
Material quality
Brass
Surface protection
Nickel-plated
Degree of protection (IP)
IP66
Model
Straight
Type of sealing
Sealing ring
Working temperature - max
80 °C
Working temperature - min
-20 °C
For ex-zone gas
None
For ex-zone dust
None
Fitted with:
Separable Screw Gland
Strain Relief
Lamp type included
Halogen Free
Thread type
Metric

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.