Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CAP224049

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE gasket, Neoprene, M40 ISO

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE gasket
Catalog Number
CAP224049
EAN
3589352240496
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
1.5 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
2.15 g
Compliances
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Neoprene
Thread Size
M40
Thread type
ISO

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.