Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CAP229212

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE gasket, Neoprene, 2-1/2" NPT

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE gasket
Catalog Number
CAP229212
EAN
3589352292129
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
2 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
4.12 g
Compliances
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Neoprene
Thread Size
2-1/2"
Thread type
NPT

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.