Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CAP291370

Eaton Crouse-Hinds series Capri reducer, End 1: PG 29, End 2: PG 13.5, Male, Female, Insulated, Glass filled nylon, Unplated

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri reducer
Catalog Number
CAP291370
EAN
3589352913703
Product Length/Depth
24.5 mm
Product Height
45.1 mm
Product Width
41 mm
Product Weight
14.4 g

Caractéristiques du produit

Type
Standard
Material
Glass filled nylon
End 1 Size
PG 29
End 1 Type
PG
End 2 Size
PG 13.5
End 2 Type
PG
Gender end 1
Male
Gender end 2
Female
Insulator
Insulated
Plating
Unplated
Shape
Standard

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.