Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CAP451112

Eaton Crouse-Hinds series Capri UNICAP cable gland, 5-10 cable range, Non-armoured, Polyamide, Industrial, Fitted locknut, PG 11

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri UNICAP cable gland
Catalog Number
CAP451112
EAN
3589354511129
Product Length/Depth
26.4 mm
Product Height
36.4 mm
Product Width
26.4 mm
Product Weight
9.4 g

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Special features
Fitted locknut
Material
Polyamide
Cable range (min/max)
5-10
Gland type
Non-armoured
Protection type
Industrial
Thread Size
PG 11
Nominal thread size Metric/PG
11
Pitch thread
1.411 mm
Thread Length
8 mm
Wrench width
22 mm
Hexagon angular dimension
24.2 mm
Suitable for cable diameter - max
10 mm
Suitable for cable diameter - min
5 mm
Material quality
Polyamide (PA)
Surface protection
Untreated
Degree of protection (IP)
IP68
Model
Straight
Type of sealing
Sealing ring
Working temperature - max
100 °C
Working temperature - min
-40 °C
For ex-zone gas
None
For ex-zone dust
None
Fitted with:
Locknut
Separable Screw Gland
Strain Relief
Thread type
PG
Protection, proofing and resistance
Shock Resistant

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.