Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CAP451712

Eaton Crouse-Hinds series Capri UNICAP cable gland, 10-14 cable range, Non-armoured, Polyamide, Industrial, Fitted locknut, PG 16

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri UNICAP cable gland
Catalog Number
CAP451712
EAN
3589354517121
Product Length/Depth
33 mm
Product Height
41.3 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
15.2 g

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Special features
Fitted locknut
Material
Polyamide
Cable range (min/max)
10-14
Gland type
Non-armoured
Protection type
Industrial
Thread Size
PG 16
Nominal thread size Metric/PG
16
Pitch thread
1.411 mm
Thread Length
9 mm
Wrench width
27 mm
Hexagon angular dimension
29.7 mm
Suitable for cable diameter - max
14 mm
Suitable for cable diameter - min
10 mm
Material quality
Polyamide (PA)
Surface protection
Untreated
Degree of protection (IP)
IP68
Model
Straight
Type of sealing
Sealing ring
Working temperature - max
100 °C
Working temperature - min
-40 °C
For ex-zone gas
None
For ex-zone dust
None
Fitted with:
Separable Screw Gland
Locknut
Strain Relief
Thread type
PG
Protection, proofing and resistance
Shock Resistant

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.