Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CB6 HDG

Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer
Catalog Number
CB6 HDG
UPC
662277038751
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
1 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
0.52 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Material
Malleable iron
Finish
Hot dip galvanized
Trade size
2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.