Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CBA2300Y

Eaton Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug, Brass, Unplated, PG13.5, Type A

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug
Catalog Number
CBA2300Y
EAN
5056039072452
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
20.4 mm
Product Width
20.4 mm
Product Weight
0.04 kg

Caractéristiques du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Type A
Material
Brass
Plating
Unplated
Thread Size
PG13.5
Thread type
PG

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.