Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CBA8100Y

Eaton Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug, Brass, Unplated, M90 X 2.0 Metric, Type A

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug
Catalog Number
CBA8100Y
EAN
5056039073176
Product Length/Depth
22.5 mm
Product Height
90 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
1.213 kg

Caractéristiques du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Type A
Material
Brass
Plating
Unplated
Thread Size
M90 X 2.0
Thread type
Metric

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.