Câble ePDU Eaton Entrée L6-30P, 4,99 kW max., 208-240 V, 24 A, Cordon 0 pi, Monophasé, Prises : Câblé
Nom du produit |
Câble de PDU Eaton
|
Numéro du catalogue |
CBL107
|
CUP |
786685347752
|
Longueur du produit |
6 in
|
Hauteur du produit |
6 in
|
Largeur du produit |
6 in
|
Poids du produit |
8 lb
|
Conformités |
Communiquer avec le fabricant
|
Certifications |
Homologué UL
|
Type |
Câble ePDU
|
Commande de sortie |
Non
|
Température de fonctionnement |
0 ° à 60 °C (32 ° à 140 °F)
|
Direction de montage |
Horizontal
|
Couleur |
Noir
|
Connexion d'entrée |
L6-30P
|
Puissance |
4,99 kW max
|
Intensité du courant électrique |
24 A
|
Tension d’entrée |
208 à 240 V
|
Phase |
Monophasé
|
Capacité en fréquence |
50-60 Hz
|
Prises de courant |
Câblé
|