Télécharger le document () de 20
Commercialisation bientôt interrompue

CCP-2-100CF

Eaton Bussmann series CCP UL98 fusible disconnect, 600 Vac, 125 Vdc, 100A, UL98 fusible disconnect, Two-pole

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series CCP UL98 fusible disconnect
Catalog Number
CCP-2-100CF
UPC
051712295369
Product Length/Depth
3.65 in
Product Height
3.14 in
Product Width
2.07 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Type
UL98 fusible disconnect
Amperage Rating
100A
Number of poles
Two-pole
Voltage rating
600 Vac, 125 Vdc

Exporter les caractéristiques du produit