Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CCP-2-30CF

Eaton Bussmann series CCP UL98 fusible disconnect, 600 Vac, 125 Vdc, 30A, UL98 fusible disconnect, Two-pole, CUBEFuse

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series CCP UL98 fusible disconnect
Catalog Number
CCP-2-30CF
UPC
051712201476
Product Length/Depth
3.65 in
Product Height
3.14 in
Product Width
2.07 in
Product Weight
0.6 lb
Compliances
Not Applicable
RoHS Compliant
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Type
UL98 fusible disconnect
Amperage Rating
30A
Fuse type
CUBEFuse
Number of poles
Two-pole
Voltage rating
600 Vac, 125 Vdc

Exporter les caractéristiques du produit