Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CCP2-2-30CC

Eaton Bussmann series CCP UL98 fusible disconnect, 600 Vac, 125 Vdc, 30A, UL98 fusible disconnect, Two-pole, 60 Hz, Class CC, 200 - CCP2-2-30CC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series CCP UL98 fusible disconnect
Catalog Number
CCP2-2-30CC
UPC
051712709170
Product Length/Depth
3.9 in
Product Height
3.1 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
1.46 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 98

Caractéristiques du produit

Special features
Finger Safe, 1/4" LOTO
Type
UL98 fusible disconnect
Amperage Rating
30A
Fuse type
Class CC
Number of poles
Two-pole
Voltage rating
600 Vac, 125 Vdc
Frequency rating
50/60 Hz
Application
Fused Disconnect Switch
Short-circuit rating
200 kA
Suitable for fuses
LP-CC-1/2 to LP-CC-30
KTK-R-1/10 to KTK-R-30
FNQ-R-1/4 to FNQ-R-30

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.