Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CCP2-TS2-3

Eaton Bussmann series CCP UL98 fusible disconnect, Used with 225A CCP2, UL98 fusible disconnect - CCP2-TS2-3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series CCP UL98 fusible disconnect
Catalog Number
CCP2-TS2-3
UPC
051712705004
Product Length/Depth
2.9 in
Product Height
3.7 in
Product Width
0.3 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
RoHS Compliant
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Special features
Used with 225A CCP2
Type
UL98 fusible disconnect

Exporter les caractéristiques du produit