Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CCV3175

CCV Breaker, 175A, 3 pole, 120/240V, 10kAIC, Line/Load Lugs

Spécifications générales

Product Name
Eaton CCV tenant main breaker
Catalog Number
CCV3175
UPC
786689518103
Product Length/Depth
4 in
Product Height
8 in
Product Width
7 in
Product Weight
3 lb
Certifications
UL 489

Caractéristiques du produit

Type
Tenant main circuit breaker

Exporter les caractéristiques du produit