Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CDD321FWKW

Eaton Double door single-throw fused safety switch, 30 A, NEMA 4X, Fusible without neutral, Three-pole, Three-wire, 240 V, Max Hp 7.5, 10/ 15, 20 hp (1/3PH @480, 600 V), #14-#2

Spécifications générales

Product Name
Eaton double door single-throw fused safety switch
Catalog Number
CDD321FWKW
UPC
786689331207
Product Length/Depth
37.49 in
Product Height
8.22 in
Product Width
12.33 in
Product Weight
37 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
Double Door Isolation Switch

Caractéristiques du produit

Special features
w/ window
Type
Heavy duty double door safety switch
Amperage Rating
30A
Number of poles
Three-pole
Product Category
Watertight
Voltage rating
240V
HP rating - max
7.5, 10/ 15, 20 hp (1/3PH @480, 600 V)
Wire size
#14-2 AWG
Enclosure
NEMA 4X
Enclosure material
304 stainless steel
Fuse class provision
Class H
Fuse configuration
Fusible without neutral
Number of wires
3
NEMA rating
NEMA 4X

Exporter les caractéristiques du produit

Catalogues

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.