Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CE15AN2AB

Eaton XT IEC contactor, 7A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 7A, Frame A, 45mm, 50-60 Hz, 0.25 hp, Steel mounting plate, Two-pole, Non-reversing, No overload relay, Freedom, Contactor

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC contactor
Catalog Number
CE15AN2AB
UPC
782113777801
Product Length/Depth
3.25 in
Product Height
2.96 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
0.9 lb
Compliances
DIN VDE 0600
ISO 9000
Certifications
UL Listed
CSA Certified
IEC Rated
Catalog Notes
No enclosure

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
7A
HP rating - max
0.25 hp
Number of poles
Two-pole
Type
Contactor
Frequency rating
50-60 Hz
Frame size
45 mm
Coil voltage
110-120 Vac, 50-60 Hz
Continuous ampere rating
7 A
Relay
No overload relay
Series
Freedom
Operation
Non-reversing
Mounting method
Steel mounting plate

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.