Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CE15AN2CB

Eaton XT IEC contactor, 7A, 440-480 Vac, 50-60 Hz, 7A, Frame A, 45mm, 50-60 Hz, Steel mounting plate, Two-pole, Non-reversing, No overload relay, Freedom, Contactor

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC contactor
Catalog Number
CE15AN2CB
UPC
782113777825
Product Length/Depth
3.25 in
Product Height
2.96 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
0.9 lb
Compliances
DIN VDE 0600
ISO 9000
Certifications
IEC Rated
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
No enclosure

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
7A
Number of poles
Two-pole
Type
Contactor
Frequency rating
50-60 Hz
Frame size
45 mm
Coil voltage
440-480 Vac, 50-60 Hz
Continuous ampere rating
7 A
Relay
No overload relay
Series
Freedom
Operation
Non-reversing
Mounting method
Steel mounting plate

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.