Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CE15ANS3LB

Eaton XT IEC contactor, 7A, 380-415 Vac, 50 Hz, 1NO, 7A, Frame A, 45mm, 50 Hz, Side, Three-pole, Non-reversing, No overload relay, Freedom, Contactor

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC contactor
Catalog Number
CE15ANS3LB
UPC
782113777764
Product Length/Depth
3.25 in
Product Height
2.96 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
0.9 lb
Compliances
DIN VDE 0600
ISO 9000
Certifications
CSA Certified
IEC Rated
UL Listed
Catalog Notes
Fourth power pole position is used as the auxiliary contact and adds no additional width. No enclosure.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
7A
Number of poles
Three-pole
Type
Full voltage non-reversing contactor
Frequency rating
50 Hz
Frame size
45 mm
Coil voltage
380-415 Vac, 50 Hz
Contact configuration
1 NO
Continuous ampere rating
7 A
Relay
No overload relay
Series
Freedom
Operation
Non-reversing
Mounting method
Side

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.