Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CE15BN4DB

Eaton XT IEC contactor, 10A, 550-600 Vac, 50-60 Hz, 10A, Frame B, 45 mm, 50-60 Hz, Steel mounting plate, Four-pole, Non-reversing, No overload relay, Freedom, Contactor

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC contactor
Catalog Number
CE15BN4DB
UPC
782116125838
Product Length/Depth
3.25 in
Product Height
2.96 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
0.9 lb
Compliances
DIN VDE 0600
ISO 9000
Certifications
CSA Certified
UL Listed
IEC Rated
Catalog Notes
No enclosure

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
10A
Number of poles
Four-pole
Type
Contactor
Frequency rating
50-60 Hz
Frame size
45 mm
Coil voltage
550 Vac, 50/60 Hz
Continuous ampere rating
10 A
Relay
No overload relay
Series
Freedom
Operation
Non-reversing
Mounting method
Steel mounting plate

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.