Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CEO50
50A 500V AC, V88/A4, 25x110 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 50A, AC 500 V, V88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CEO50
EAN
5027590496308
UPC
051712839471
Product Length/Depth
109.5 mm
Product Height
24.5 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
77.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
50 A
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A4
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
94 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
500 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
CEO
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
4.9 W
Connection
94 mm fixing centre
Construction
BS88/A4
Construction size
A4
Fuse shape
Offset bolted tags
Voltage type
AC
Suitable for
RS100 Red spot fuse holder
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.