Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CFDC250

Eaton Crouse-Hinds series PowerGard back box, Copper-free aluminum, Two-gang, Through feed, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerGard back box
Catalog Number
CFDC250
UPC
662276358362
Product Length/Depth
7 in
Product Height
7.75 in
Product Width
4.75 in
Product Weight
2.86 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
3R

Caractéristiques du produit

Number of gangs
Two-gang
Style
Through feed
Trade size
1/2"
Material
Copper-free aluminum

Exporter les caractéristiques du produit