Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CFM1

Eaton rotary disconnect cable flange mechanism,Cable flange mechanism,Cable flange mechanism,R9

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect cable flange mechanism
Catalog Number
CFM1
UPC
786685409993
Product Length/Depth
7 in
Product Height
4.5 in
Product Width
9.5 in
Product Weight
4.65 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
Cable Flange Mechanism, must be used w/ Cable Flange Operator and Flange Handle

Caractéristiques du produit

Special features
Cable Flange Mechanism
Type
Cable flange mechanism
Product Category
Cable flange mechanism
Series
R9

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.