Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CFS110-2023

Eaton Crouse-Hinds series PowerGard receptacle assembly, 20A, Two-wire, three-pole, Copper-free aluminum, Single-gang, Dead end, 1", 125 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerGard receptacle assembly
Catalog Number
CFS110-2023
UPC
662276357549
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
9 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
3.8 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
3R

Caractéristiques du produit

Number of gangs
Single-gang
Style
Dead end
Trade size
1"
Amperage Rating
20A
Voltage rating
125 Vac
Material
Copper-free aluminum

Exporter les caractéristiques du produit