Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CFSR-2023

Eaton Crouse-Hinds series PowerGard replacement receptacle, 20A, Two-wire, three-pole, Copper-free aluminum, 125 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerGard replacement receptacle
Catalog Number
CFSR-2023
UPC
662276358393
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
6.5 in
Product Width
6 in
Product Weight
6.1 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
3R

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
20A
Voltage rating
125 Vac
Material
Copper-free aluminum

Exporter les caractéristiques du produit