Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CH14-TPS
AUXILIARY SWITCH TO WORK ON CH143D

Eaton bussmann series Microswitch, low voltage, 14 x 51 mm, 3P, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
CH14-TPS
UPC
051712685078
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
24 mm
Product Width
79 mm
Product Weight
113 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
5 A
Number of poles
Three-pole
Built-in depth
10 mm
Fuse size
14x51 mm
Mounting method
Other
Voltage rating
250 V

Exporter les caractéristiques du produit