Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CH215AF

Eaton CH AFCI circuit breaker, Plug-on branch feeder arc fault circuit breaker, 15 A, 10 kAIC, Two-pole, 120 V or 120/240 V, CH, Common trip, Type CH Loadcenters

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH AFCI circuit breaker
Catalog Number
CH215AF
UPC
786685215525
Product Length/Depth
6 in
Product Height
2.5 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
Common trip refers to two-pole 240V load application sourced by 120/240 Vac. Independent trip refers to two-pole multi-wire, home run or shared neutral circuits.

Caractéristiques du produit

Used with
Type CH Loadcenters
Amperage Rating
15 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Common trip
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CH
Number of poles
Two-pole
Type
Plug-on branch feeder arc fault circuit breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.