Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

CH220AF

Eaton CH AFCI circuit breaker, 20A, 10 kAIC, Two-pole, 120V or 120/240V, Common trip

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH AFCI circuit breaker
Catalog Number
CH220AF
UPC
786685215532
Product Length/Depth
3 in
Product Height
3 in
Product Width
2 in
Product Weight
1.8 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
120V or 120/240V
Trip Type
Common trip
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Two-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.