Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CH60SPAST

Eaton CH 3/4 in spa panel, ch spa panel-quick pro, single-phase, three-wire, 60 A, #14-1/10 AWG at Cu/Al at 60/75° wire, ground fault self-test feature

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH spa panel
Catalog Number
CH60SPAST
UPC
786685969909
Product Length/Depth
9.5 in
Product Height
3.13 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
7.55 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
Includes a ch260gfi breaker, factory installed, and two extra circuits for convenience. Includes ground fault self-test feature.

Caractéristiques du produit

Special features
Includes ch230gfi breaker GS ST
Type
Ch spa panel-quick pro
Amperage Rating
60A
Number of poles
Two-pole
Phase
Single-phase
Used with
Ch spa panel
Wire size
#14-1/0 AWG Cu/Al
Box size
5R
Enclosure
NEMA 3R
Number of wires
3
Size
3/4 in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.