Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHB1

Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub, Zinc, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub
Catalog Number
CHB1
UPC
662277008082
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
1.22 in
Product Width
1.22 in
Product Weight
0.14 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Zinc
Trade size
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.