Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHB260

Eaton CH thermal magnetic circuit breaker,70 A,10 kAIC,Two-pole,120/240 V,#8-2 AWG,CHB,CH Loadcenters

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CHB260
UPC
782113112527
Product Length/Depth
3.4 in
Product Height
2.7 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.55 lb
Certifications
UL 489
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Used with
CH Loadcenters
Amperage Rating
60 A
Voltage rating
120/240 V
Circuit breaker type
CHB
Interrupt rating
10 kAIC
Wire size
#8-2 AWG
Number of poles
Two-pole
Type
Circuit breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.