Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHB3

Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub, Zinc, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub
Catalog Number
CHB3
UPC
662277008105
Product Length/Depth
1.86 in
Product Height
1.89 in
Product Width
1.89 in
Product Weight
0.33 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Zinc
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.