Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

CHFEP115

Eaton CH GFCI circuit breaker,Ground fault equipment protector,Trip flag,15 A,10 kAIC,Single-pole,120/240 V,CHFEP,Ground fault circuit interrupter,GFI,30 mA

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH GFCI circuit breaker
Catalog Number
CHFEP115
UPC
786685627953
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
6.5 in
Product Width
6.75 in
Product Weight
2.79 lb
Certifications
UL 489
Catalog Notes
Switching Duty Rated, HACR Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
15 A
Voltage rating
120/240 V
Circuit protection
Ground fault circuit interrupter
Indicators
GFI
Protection
30 mA
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CHFEP
Number of poles
Single-pole
Type
Ground fault equipment protector
Special features
Trip flag

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.