Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

CHFGF120PN

Eaton CH GFCI circuit breaker,Ground fault circuit breaker,Trip flag, GFCI,20 A,10 kAIC,Single-pole,120/240 V,CHFGF,Plug-on neutral,Ground fault circuit interrupter,GFI

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH GFCI circuit breaker
Catalog Number
CHFGF120PN
UPC
786685546261
Product Length/Depth
3 in
Product Height
1.25 in
Product Width
5 in
Product Weight
0.8 lb
Certifications
UL 489
Catalog Notes
Switching Duty Rated, HACR Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
120/240 V
Circuit protection
Ground fault circuit interrupter
Indicators
GFI
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CHFGF
Connection
Plug-on neutral
Number of poles
Single-pole
Type
Ground fault circuit breaker
Special features
Trip flag, GFCI

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.