Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

CHFP230GF

CH 2-Pole GFCI Breaker, 30A, Plug On Neutral, 10kAIC, Class-A GFCI, 5 mA personnel Protection, #14-3 AWG

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH GFCI circuit breaker
Catalog Number
CHFP230GF
UPC
786689537791
Product Length/Depth
6.1 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL 943

Caractéristiques du produit

Type
CH 2-Pole GFCI Breaker

Exporter les caractéristiques du produit